Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SC 040 G1/4-IG

Osanro: 10.01.06.02918

Connection element for suction cup "SchmalzConnector"

Connection type040
Fitting length17.3 (mm)
Nominal diameter dn4.1 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 10,3  mm
D2 8  mm
dn 4,1  mm
G1 G1/4"-F
L 17,3  mm
L1 24  mm
L2 4,8  mm
L3 1,9  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
SW2 4  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Connection G1/4"-F
Material Aluminum
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin