Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SC 040 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.02918

Connection element for suction pad ""SchmalzConnector""

Connection type040
Fitting length17.3 (mm)
Nominal diameter dn4.1 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 10,3  mm
D2 8  mm
dn 4,1  mm
G1 G1/4"-F
L 17,3  mm
L1 24  mm
L2 4,8  mm
L3 1,9  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
SW2 4  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection G1/4"-F
Material Aluminum
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka