SUF 125 NBR-60 G1/4-IG
Osanro: 10.01.01.14521
Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces
Toimialat: Metalli | Yleiskäyttö
| Size | 125 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Suction cup area | 136 (cm²) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 98 mm |
| Dmax(S) | 132 mm |
| Ds | 125 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 29 mm |
| L2 | 22 mm |
| LG1 | 11,8 mm |
| LG2 | 9,5 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Product family | SUF |
| Size | 125 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Volume | 96 cm³ |
| Suction force d2 | 450 N |
| Suction force (-600mbar) | 730 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 250 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Weight | 193 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi