TV G1/8-AG 10
Osanro: 10.05.10.00088
Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Spring stroke Z | 10 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dk | 8,4 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | G1/8"-F |
| L | 53 mm |
| L1 | 73 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 8 mm |
| SW1 | 15 mm |
| SW2 | 4 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi