Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

TV G1/8-AG 10

Onderdeelnr.: 10.05.10.00088

Tastventiel voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers of Blokzuiger

Thread G1G1/8"-M
Spring stroke Z10 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
AttribuutWaarde
Dk8,4 mm
G1G1/8"-M
G2G1/8"-IG
L53 mm
L173 mm
LG110 mm
LG28 mm
SW115 mm
SW24 mm
Z (Stroke)10 mm
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.