TV G1/8-AG 10
Numero articolo: 10.05.10.00088
Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione
| Filettatura G1 | G1/8"-AG |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dk | 8.4 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| G2 | G1/8"-IG |
| L | 53 mm |
| L1 | 73 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 8 mm |
| SW1 | 15 mm |
| SW2 | 4 mm |
| Z (freccia elastica) | 10 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione