TV G1/8-AG 10
N° de artículo: 10.05.10.00088
Válvulsa palpadora para la desconexión o de ventosas no ocupadas
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Recorrido de resorte Z | 10 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dk | 8,4 mm |
| G1 | G1/8"-MA |
| G2 | G1/8"-HE |
| L | 53 mm |
| L1 | 73 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 8 mm |
| SW1 | 15 mm |
| SW2 | 4 mm |
| Z (Recorrido) | 10 mm |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación