TV G1/8-AG 10
부품 번호.: 10.05.10.00088
Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Spring stroke Z | 10 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dk | 8.4 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | G1/8"-F |
| L | 53 mm |
| L1 | 73 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 8 mm |
| SW1 | 15 mm |
| SW2 | 4 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서