- UUSI
SUF 12 HT1-ESD-60 M5-AG
Osanro: 10.01.01.16240
Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Toimialat: Akut | Aurinkoenergia | Elektroniikka | Lasi
| Size | 12 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SUF |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dmax(S) | 13,2 mm |
| Ds | 12 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 13,6 mm |
| LG1 | 4,7 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 1,2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 5 N |
| Pull-off force | 5 N |
| Volume | 0,12 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 12 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1,7 g |
| Product family | SUF |
| Number of folds | 0 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi