Schmalz

Tilaustiedot

Flat suction cup SGPN (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Suction cup of type SGP – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SGP, connection nipple SA-NIP

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SGPN 40 SI-50 G1/8-AG

Osanro: 10.01.01.12773

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Toimialat: Pakkaus

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Material characteristicsFDA
Product familySGPN
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 5  mm
Dmax(S) 42  mm
Ds 40  mm
G1 G1/8"-M
H 25,6  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 2,3  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 33  N
Volume 3,8  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 40
Number of folds 0
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 50  Shore A
Weight 11,1  g
Product family SGPN
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin