Schmalz

Tilaustiedot

The flat suction cup SFF (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled.

 

Available spare parts: suction cup SFF, connection nipple SC

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SFF 40 SI-55 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.14258

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Pakkaus

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFF
Material characteristicsFDA-compatible
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Dmax(S) 42  mm
Ds 40  mm
dn 4  mm
G1 G1/4-AG
LG1 10  mm
H 26,2  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 2,7  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pull-off force 47,4  N
Suction force (-600mbar) 47,4  N
Volume 4,3  cm³
Size 40
Number of folds 0
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 17,7  g
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin