SFF 40 SI-55 G1/4-AG
Część nr.: 10.01.01.14258
Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFF |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 40 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| H | 26,2 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 2,7 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pull-off force | 47,4 N |
| Suction force (-600mbar) | 47,4 N |
| Volume | 4,3 cm³ |
| Size | 40 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 17,7 g |
| Product family | SFF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja