SGO 30x10 NBR-55 N022
Osanro: 10.01.05.00152
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
| Dimension (LxW) | 30x10 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bmax(S) | 11,5 mm |
| Bs | 9,4 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 7 mm |
| dn | 2,5 mm |
| Dk | 11,5 mm |
| Lmax.(S) | 30,5 mm |
| Ls | 29,4 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 5,5 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 12,2 N |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Dimension (LxW) | 30x10 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 2,8 g |
| Product family | SGO |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi