Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SGO 30x10 NBR-55 N022

부품 번호.: 10.01.05.00152

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Dimension (LxW)30x10
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
디자인 데이터
Design image
속성
Bmax(S) 11.5  mm
Bs 9.4  mm
d 5.5  mm
d1 7  mm
dn 2.5  mm
Dk 11.5  mm
Lmax.(S) 30.5  mm
Ls 29.4  mm
H 12  mm
H2 3  mm
H3 5.5  mm
Z (Stroke) 1.5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 12.2  N
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Dimension (LxW) 30x10
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 2.8  g
Product family SGO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동