SGO 12x4 NBR-55 N020
Osanro: 10.01.05.00235
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
| Dimension (LxW) | 12x4 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bmax(S) | 5 mm |
| Bs | 4 mm |
| d | 4,2 mm |
| dn | 1,5 mm |
| Dk | 8 mm |
| Lmax.(S) | 13 mm |
| Ls | 12 mm |
| H | 15 mm |
| H2 | 9,3 mm |
| Z (Stroke) | 0,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,8 N |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Dimension (LxW) | 12x4 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,5 g |
| Product family | SGO |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi