Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SGO 12x4 NBR-55 N020

Część nr.: 10.01.05.00235

Przyssawka płaska (owalna)

Dimension (LxW)12x4
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Bmax(S) 5  mm
Bs 4  mm
d 4,2  mm
dn 1,5  mm
Dk 8  mm
Lmax.(S) 13  mm
Ls 12  mm
H 15  mm
H2 9,3  mm
Z (Stroke) 0,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 1,8  N
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Dimension (LxW) 12x4
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 0,5  g
Product family SGO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka