SA-NIP N020 M5-AG DN180
Część nr.: 10.01.01.00312
Króciec przyłączeniowy przyssawki
| Thread G1 | M5-M |
| Length L1 | 15 (mm) |
| Fitting length | 3 (mm) |
| Nominal diameter dn | 1.8 (mm) |
| Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 1,8 mm |
| D | 5,5 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 3 mm |
| L1 | 15 mm |
| L2 | 7,5 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 020 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 0,9 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja