SA-NIP N020 M5-AG DN180
Parça no.: 10.01.01.00312
Vantuz bağlantı nipeli
| Diş G1 | M5-M |
| Uzunluk L1 | 15 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 3 (mm) |
| Nominal çap dn | 1.8 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 1,8 mm |
| D | 5,5 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 3 mm |
| L1 | 15 mm |
| L2 | 7,5 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 020 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 0,9 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon