SA-NIP N020 M5-AG DN180
Číslo dílu.: 10.01.01.00312
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | M5-M |
| Length L1 | 15 (mm) |
| Fitting length | 3 (mm) |
| Nominal diameter dn | 1.8 (mm) |
| Material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 1,8 mm |
| D | 5,5 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 3 mm |
| L1 | 15 mm |
| L2 | 7,5 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 020 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 0,9 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace