SGON 75x25 SI-HD-65 G1/4-AG
Osanro: 10.01.05.01060
Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces
Toimialat: Elintarviketeollisuus | Farmaseuttinen teollisuus | Yleiskäyttö
| Dimension (LxW) | 75x25 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bmax(S) | 27,5 mm |
| Bs | 24 mm |
| dn | 3,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 26 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 77 mm |
| Ls | 74 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 2,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 75x25 |
| Suction force (-600mbar) | 78,3 N |
| Volume | 5,86 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 26,9 g |
| Product family | SGON |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi