SGON 75x25 SI-HD-65 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.05.01060
Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca eğri iş parçaları
Endüstriler: Genel | Gıda | İlaç
| Boyutlar (LxW) | 75x25 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/4"-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 27,5 mm |
| Bs | 24 mm |
| dn | 3,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 26 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmaks.(S) | 77 mm |
| Ls | 74 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 2,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar (LxW) | 75x25 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 78,3 N |
| Cilt | 5,86 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 30 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 26,9 g |
| Ürün ailesi | SGON |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon