- UUSI
SGON 15x5 HT1-ESD-60 M5-AG
Osanro: 10.01.05.01274
Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces
Toimialat: Elektroniikka | Lasi | Yleiskäyttö
| Dimension (LxW) | 15x5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bmax(S) | 5,5 mm |
| Bs | 5 mm |
| dn | 1,2 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 17 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Lmax.(S) | 15,5 mm |
| Ls | 15 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 0,7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 15x5 |
| Suction force (-600mbar) | 3,1 N |
| Volume | 0,18 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 3,4 g |
| Product family | SGON |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi