Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SA-NIP N055 M5-AG DN100

Osanro: 10.01.01.13084

Suction cup connection nipple

Thread G1M5-M
Fitting length3.5 (mm)
MaterialAluminum
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 1  mm
D 2,5  mm
D2 2,1  mm
G1 M5-M
L 3,5  mm
L1 10,7  mm
L2 2,1  mm
L3 0,6  mm
LG1 4,5  mm
SW1 7  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nipple family N 055
Material Aluminum
Weight 0,6  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin