FGA 110 SI-55 N010
Osanro: 10.01.06.00115
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 110 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 7 mm |
| d2 | 80 mm |
| D1 | 123 mm |
| Dk | 86 mm |
| Dmax(S) | 130 mm |
| Dmk | 40 mm |
| Ds | 111 mm |
| H | 55 mm |
| H4 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 29,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 280 N |
| Size | 110 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 263,5 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 85 mm |
| Product family | FGA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi