FGA 110 SI-55 N010
Onderdeelnr.: 10.01.06.00115
Balgzuiger (rond) met optimale aanpassing aan oneffen oppervlakken
| Size | 110 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 7 mm |
| d2 | 80 mm |
| D1 | 123 mm |
| Dk | 86 mm |
| Dmax(S) | 130 mm |
| Dmk | 40 mm |
| Ds | 111 mm |
| H | 55 mm |
| H4 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 29,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 280 N |
| Size | 110 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 263,5 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 85 mm |
| Product family | FGA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie