SA-NIP N015 G1/4-AG DN600
Osanro: 10.01.06.00185
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Outside diameter D | 18 (mm) |
| Nominal size | 600 |
| 6 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D | 18 mm |
| D2 | 14 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 37,5 mm |
| L2 | 19,5 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 015 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 16,2 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi