SA-NIP N015 G1/4-AG DN600
부품 번호.: 10.01.06.00185
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Outside diameter D | 18 (mm) |
| Nominal size | 600 |
| 6 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D | 18 mm |
| D2 | 14 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 37.5 mm |
| L2 | 19.5 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nipple family | N 015 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 16.2 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서