FGA 85 VU1-72 N015 ON
Osanro: 10.01.06.00190
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 85 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 12 mm |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 50,2 mm |
| D1 | 85,5 mm |
| Dk | 25 mm |
| Dmax(S) | 86,5 mm |
| Ds | 82,5 mm |
| H | 47 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 25 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 140 N |
| Pull-off force | 250 N |
| Volume | 75,9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 80 mm |
| Size | 85 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Weight | 95 g |
| Product family | FGA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi