SA-NIP N017 M5-IG DN200
Osanro: 10.01.06.00313
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | M5-F |
| Fitting length | 10 (mm) |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| D | 4,5 mm |
| D2 | 4,2 mm |
| G1 | M5-F |
| L | 10 mm |
| L1 | 17 mm |
| L2 | 4 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 017 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 1,3 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi