SA-NIP N017 M5-IG DN200
Onderdeelnr.: 10.01.06.00313
Zuigeraansluitnippel
| Thread G1 | M5-F |
| Fitting length | 10 (mm) |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| D | 4,5 mm |
| D2 | 4,2 mm |
| G1 | M5-F |
| L | 10 mm |
| L1 | 17 mm |
| L2 | 4 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nipple family | N 017 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 1,3 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie