FG 32 HT1-60 N018
Osanro: 10.01.06.01254
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Elektroniikka | Pakkaus
| Size | 32 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 16 mm |
| D1 | 32,4 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 33,5 mm |
| Ds | 32 mm |
| H | 37,5 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 12,06 N |
| Pull-off force | 36,9 N |
| Volume | 9,77 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 35 mm |
| Size | 32 |
| Nipple family | N 018 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 9,5 g |
| Product family | FG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi