FG 32 HT1-60 N018
Číslo dílu.: 10.01.06.01254
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Electronics | Packaging
| Size | 32 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 16 mm |
| D1 | 32,4 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 33,5 mm |
| Ds | 32 mm |
| H | 37,5 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 12,06 N |
| Pull-off force | 36,9 N |
| Volume | 9,77 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 35 mm |
| Size | 32 |
| Nipple family | N 018 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 9,5 g |
| Product family | FG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace