SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
Osanro: 10.01.06.01960
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N 019 |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Length L1 | 38 (mm) |
| Fitting length | 15 (mm) |
| Nominal diameter dn | 8.2 (mm) |
| 8 (mm) | |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 8,2 mm |
| D | 20 mm |
| D2 | 13,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 15 mm |
| L1 | 38 mm |
| L2 | 19 mm |
| L3 | 4 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 21 mm |
| SW2 | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 019 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 17,8 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi