SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
Część nr.: 10.01.06.01960
+Zuigeraansluitnippel SA-NIP N019 G1/4-IG DN820 für FG 88 und FGA 78
| Nipple family | N 019 |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Length L1 | 38 (mm) |
| Fitting length | 15 (mm) |
| Nominal diameter dn | 8.2 (mm) |
| 8 (mm) | |
| Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 8,2 mm |
| D | 20 mm |
| D2 | 13,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 15 mm |
| L1 | 38 mm |
| L2 | 19 mm |
| L3 | 4 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 21 mm |
| SW2 | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 019 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 17,8 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja