SC 080 G1/8-IG
Osanro: 10.01.06.03270
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 080 |
| Length L1 | 32 (mm) |
| Fitting length | 17.5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 8.6 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 8,6 mm |
| D | 19,8 mm |
| D2 | 17 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 17,5 mm |
| L1 | 32 mm |
| L2 | 13 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection type | 080 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 24,2 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi