SC 080 G1/8-IG
Część nr.: 10.01.06.03270
Connection element for suction pad ""SchmalzConnector""
| Connection type | 080 |
| Length L1 | 32 (mm) |
| Fitting length | 17.5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 8.6 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 8,6 mm |
| D | 19,8 mm |
| D2 | 17 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 17,5 mm |
| L1 | 32 mm |
| L2 | 13 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection type | 080 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 24,2 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja