SA-NIP N063 M3-AG DN100
Osanro: 10.01.06.05727
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N063 |
| Thread G1 | M3-M |
| Length L1 | 9.4 (mm) |
| Fitting length | 2 (mm) |
| Nominal diameter dn | 1 (mm) |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 1 mm |
| D | 2,6 mm |
| D2 | 2 mm |
| G1 | M3-M |
| L | 2 mm |
| L1 | 9,4 mm |
| L2 | 3,4 mm |
| L3 | 1 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N063 |
| Material | Aluminum |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi