FGA 8 SI-HD-65 N063
Osanro: 10.01.06.05746
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 8 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 1,9 mm |
| d2 | 3,5 mm |
| D1 | 9,4 mm |
| Dk | 5,5 mm |
| Dmax(S) | 9,7 mm |
| Ds | 8 mm |
| H | 11,8 mm |
| H2 | 3,4 mm |
| Z (Stroke) | 3,6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 0,58 N |
| Size | 8 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi