FGA 8 SI-HD-65 N063
부품 번호.: 10.01.06.05746
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 8 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 1.9 mm |
| d2 | 3.5 mm |
| D1 | 9.4 mm |
| Dk | 5.5 mm |
| Dmax(S) | 9.7 mm |
| Ds | 8 mm |
| H | 11.8 mm |
| H2 | 3.4 mm |
| Z (Stroke) | 3.6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of folds | 1.5 |
| Suction force (-600mbar) | 0.58 N |
| Size | 8 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서