FGA 8 SI-HD-65 N063
Onderdeelnr.: 10.01.06.05746
Balgzuiger (rond) met optimale aanpassing aan oneffen oppervlakken
| Size | 8 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 1,9 mm |
| d2 | 3,5 mm |
| D1 | 9,4 mm |
| Dk | 5,5 mm |
| Dmax(S) | 9,7 mm |
| Ds | 8 mm |
| H | 11,8 mm |
| H2 | 3,4 mm |
| Z (Stroke) | 3,6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 0,58 N |
| Size | 8 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie