FGA 8 SI-HD-65 N063
Réf. article: 10.01.06.05746
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
| Taille | 8 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI-HD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d | 1,9 mm |
| d2 | 3,5 mm |
| D1 | 9,4 mm |
| Dk | 5,5 mm |
| Dmax(S) | 9,7 mm |
| Ds | 8 mm |
| H | 11,8 mm |
| H2 | 3,4 mm |
| Z (Allongement) | 3,6 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 0,58 N |
| Taille | 8 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI-HD |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 4 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation