FGA 8 SI-HD-65 N063
Część nr.: 10.01.06.05746
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 8 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 1,9 mm |
| d2 | 3,5 mm |
| D1 | 9,4 mm |
| Dk | 5,5 mm |
| Dmax(S) | 9,7 mm |
| Ds | 8 mm |
| H | 11,8 mm |
| H2 | 3,4 mm |
| Z (Stroke) | 3,6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 0,58 N |
| Size | 8 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja