Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SW 80 P 7.3

Osanro: 10.05.04.00090

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Nominal size0.80 mm
ShapePush In
Length L15.5 (mm)
MaterialPolyoxymethylene
Outside diameter D7.3 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 0,8  mm
D 7,3  mm
L 15,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Polyoxymethylene
Weight 0,28  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin