SW 80 P 7.3
Część nr.: 10.05.04.00090
Flow resistor for reduction of the volume flow rate
| Nominal size | 0.80 mm |
| Shape | Push In |
| Length L | 15.5 (mm) |
| Material | Polyoxymethylene |
| Outside diameter D | 7.3 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 0,8 mm |
| D | 7,3 mm |
| L | 15,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Polyoxymethylene |
| Weight | 0,28 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja