SAXB 40 ED-85 G1/4-AG
Osanro: 10.01.42.00040
High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dmax(S) | 44 mm |
| Ds | 39,4 mm |
| D1 | 33,8 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 28,8 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 9,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 42 N |
| Lateral force | 45 N |
| Lateral force oily surface | 37 N |
| Volume | 8,7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 18 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 40 |
| Connection | G1/4"-M |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 16,6 g |
| Product family | SAXB |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi