Schmalz

Tilaustiedot

Bellows suction cup with sealing ring, available in various diameters, delivered with sealing ring glued on.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

Osanro: 10.01.06.02978

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

Toimialat: Yleiskäyttö

Size100
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Number of folds1.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 57,2  mm
d3 44  mm
D1 101  mm
Dmax(S) 106,5  mm
Ds 67  mm
G1 G1/2"-F
H 43,3  mm
H4 8  mm
LG1 8  mm
Z (Stroke) 29,1  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Volume 150  cm³
Workpiece radius min. (convex) 100  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 100
Number of folds 1,5
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 154  g
Product family FSGPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin