SAB 80 HT2-65 G1/4-AG
Osanro: 10.01.06.03357
Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 80 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Temperature resistance | 200 (°C) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 65 mm |
| Dmax(S) | 88 mm |
| Ds | 81,2 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 49,8 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 22 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 135 N |
| Pull-off force | 238 N |
| Lateral force | 217 N |
| Volume | 67,6 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 80 |
| Connection | G1/4"-M |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 94,5 g |
| Number of folds | 1,5 |
| Product family | SAB |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi