DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR
Osanro: 10.07.04.00011
Sealing section for construction of specific gripper solutions
Toimialat: Yleiskäyttö
| Width B | 12 (mm) |
| Height H | 17 (mm) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Form | half-round |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 12 mm |
| H | 17 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Sealing material | EPDM |
| Recommended slot width x slot depth [mm] | 13x10 |
| Weight | 72 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi