Schmalz

Bestelinformatie

Sealing profile DI-PROF is delivered in the desired length. Accounting unit 1 m.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR

Onderdeelnr.: 10.07.04.00011

Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen

Industriesegmenten: Universeel

Width B12 (mm)
Height H17 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formhalf-round
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 12  mm
H 17  mm
Notitie: Aanvaardbare maattoleranties voor rubberen onderdelen volgens DIN ISO 3302-1 E3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Sealing material EPDM
Recommended slot width x slot depth [mm] 13x10
Weight 72  g
Material hardness [Shore A] 20  Shore A
Product family DI-PROF
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen