Schmalz

Afdichtingsprofielen DI-PROF

Afmetingen van 4 x 6 mm tot 30 x 25 mm

Ga direct naar de producten

Afdichtprofielen als yardware voor de zelfbouw van zuignappen in elke gewenste vorm

Hoogwaardig tweecomponentenprofiel met gelijmd sponsrubber of gevulkaniseerd schuimrubber geoptimaliseerd voor sterk gestructureerde oppervlakken

Ontwerp
  • Robuuste en resistente afdichtingsprofielen in verschillende profieldoorsneden
  • Profiel 2K-MOS-20: afdichtingsstrip van schuimrubber gevulkaniseerd (draag- en afdichtingsprofiel van Chloropreen CR)
  • Profiel 2K-SWG-20: afdichtingsstrip van gelijmd sponsrubber (draagprofiel van NBR, afdichtingsprofiel van natuurrubber NK)
  • Hoogwaardig dragermateriaal met zijdelingse profilering voor montage op een aangepaste dragerplaat
Technische gegevens
  • Afmetingen: 4 x 6 tot 30 x 25 mm
  • Cross-sections: 8 x 1 mm to 25 x 20 mm
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Width B
Height H
Product family
Sector

1 - 10 van 13 resultaten

DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Onderdeelnr.: 10.07.04.00054

Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen

Industriesegmenten: Universeel

Width B4 (mm)
Height H6 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialNatuurrubber NK
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formhalf-round
DI-PROF 4x13 NBR-60

Onderdeelnr.: 10.07.04.00065

Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen

Industriesegmenten: Universeel

Width B4 (mm)
Height H13 (mm)
Sealing material
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

Onderdeelnr.: 10.01.01.10554

Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen

Industriesegmenten: Universeel

Width B5.5 (mm)
Height H8 (mm)
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR

Onderdeelnr.: 10.07.04.00014

Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen

Industriesegmenten: Universeel

Width B6 (mm)
Height H8 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialNatuurrubber NK
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formhalf-round
DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL

Onderdeelnr.: 10.07.04.00012

Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen

Industriesegmenten: Universeel

Width B8 (mm)
Height H14 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialNatuurrubber NK
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formwith sealing lip
DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

Onderdeelnr.: 10.01.01.10527

Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen

Industriesegmenten: Universeel

Width B9 (mm)
Height H9.7 (mm)
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-PROF 10x6 MOS EPDM-20

Onderdeelnr.: 10.07.04.00006

Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen

Industriesegmenten: Universeel

Width B10 (mm)
Height H6 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR

Onderdeelnr.: 10.07.04.00010

Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen

Industriesegmenten: Universeel

Width B10 (mm)
Height H20 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formhalf-round
DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

Onderdeelnr.: 10.07.04.00015

Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen

Industriesegmenten: Universeel

Width B11 (mm)
Height H23 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formwith sealing lip
DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR

Onderdeelnr.: 10.07.04.00011

Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen

Industriesegmenten: Universeel

Width B12 (mm)
Height H17 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formhalf-round

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.